??
CAD model selection
K0677.2808X020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0677 - Levelling feet with knurled base
Bill of material
K0677.2808X020
BESTKIPP
Order No.
K0677.2808X020
D
Diameter
28.5 mm
D1
thread
M8 mm
H
Height
9.3 mm
H1
Height
29.3 mm
L
Length
20 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
4,5 kN
GEW
Approx. weight
0.0162 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200535
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions